Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fxp7000_48_sg - Bel Power Solutions
Bill of material
FXP7000-48-SG
PN
Part Number
FXP7000-48-SG
DESC
Description
High Power 3-phase AC-DC Power Supply, Power 7000W, Output 48VDC, 145A, Input 180-528VAC
POWER
Power
7000 W
VI
Voltage Input
180-528 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
145 A
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型