Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fxr_3_48g - Bel Power Solutions
Bill of material
FXR-3-48G
PN
Part Number
FXR-3-48G
DESC
Description
AC-DC Power Shelf, Power 4800W, Output 48, 100A, Input 85-264VAC
POWER
Power
4800 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen