Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fxr_3_48g - Bel Power Solutions
Bill of material
FXR-3-48G
PN
Part Number
FXR-3-48G
DESC
Description
AC-DC Power Shelf, Power 4800W, Output 48, 100A, Input 85-264VAC
POWER
Power
4800 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés