Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fxr_3_48g - Bel Power Solutions
Bill of material
FXR-3-48G
PN
Part Number
FXR-3-48G
DESC
Description
AC-DC Power Shelf, Power 4800W, Output 48, 100A, Input 85-264VAC
POWER
Power
4800 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)