Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fxr_3_48g - Bel Power Solutions
Bill of material
FXR-3-48G
PN
Part Number
FXR-3-48G
DESC
Description
AC-DC Power Shelf, Power 4800W, Output 48, 100A, Input 85-264VAC
POWER
Power
4800 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
2D
下载CAD模型