Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
FXRG - Ролики с двухрядными шариковыми подшипниками, упрочненная сталь, Rollon-Nox, несколько монтажных конфигураций (макс. длина 4000 мм)
Спецификация
FXRG43-0400
INFO1
Long description
FXRG — это линейная направляющая серии O-Rail, которая обеспечивает максимальную гибкость монтажной конфигурации благодаря своей оригинальной форме с 3 дорожками качения, расположенными под углом 90 ° друг к другу. Направляющие изготавливаются из высокопрочной стали, дополнительно упрочнённой по специальным технологиям, что позволяет повысить эксплуатационные характеристики и увеличить срок службы изделий. Для направляющих серии O-Rail используются ролики с двухрядными радиально-упорными шариковыми подшипниками.
CODICE
FXRG
INFO
Catalogue
Catalogue
L
Длина
mm
RC
Код ролика
POS
Положение
A
27.02 mm
B
22.52 mm
S
7.00 mm
H
12.04 mm
C
16.50 mm
DD
6.50 mm
D
11.00 mm
E
4.20 mm
TV
Тип болта
M6 DIN 7984 mm
M
18 mm
N
12.50 mm
W
Масса
2.48 g
FI
7.82 mm
GI
25.50 mm
FE
32.82 mm
GE
25.50 mm
FS
21.50 mm
GS
36.82 mm