Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
FXRG - Guidages linéaires modulaires à galets
Nomenclature
FXRG43-0400
INFO1
Long description
Le FXRG est un rail linéaire spécial qui offre une flexibilité maximale, grâce à sa forme avec 3 pistes de roulement disposées à 90 °.
CODICE
FXRG
INFO
Catalogue
Catalogue
L
Longueur
mm
RC
Code galet
POS
Position
A
27.02 mm
B
22.52 mm
S
7.00 mm
H
12.04 mm
C
16.50 mm
DD
6.50 mm
D
11.00 mm
E
4.20 mm
TV
Type écrou
M6 DIN 7984 mm
M
18 mm
N
12.50 mm
W
Poids
2.48 g
FI
7.82 mm
GI
25.50 mm
FE
32.82 mm
GE
25.50 mm
FS
21.50 mm
GS
36.82 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés