Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
FXRG - Modulare Linearführung, Rollen mit doppelreihigen Kugellagern, nitrierter Stahl, verschiedene Montageoptionen (max. Schienenlänge 4.000 mm)
Stückliste
FXRG43-0400
INFO1
Long description
Die FXRG ist eine besondere Linearschiene, die dank ihrer ursprünglichen Form mit drei im 90°-Winkel zueinander angeordneten Laufbahnen, auf denen jeweils Rollen mit zweireihige Kugellager verfahren können, maximale Konfigurationsflexibilität bietet. Die Kombination von zwei oder mehr parallelen Führungen führt zu einer Reihe von Systemen, die in der Lage sind, jeden spezifischen Bedarf an linearer Bewegung zu bedienen und ein außergewöhnliches Maß an Selbstausrichtungsmöglichkeiten zu bieten.
CODICE
FXRG
INFO
Catalogue
Catalogue
L
Länge
mm
RC
Rollen Bestellbezeichnung
POS
Position
A
27.02 mm
B
22.52 mm
S
7.00 mm
H
12.04 mm
C
16.50 mm
DD
6.50 mm
D
11.00 mm
E
4.20 mm
TV
Schraubentyp
M6 DIN 7984 mm
M
18 mm
N
12.50 mm
W
Gewicht
2.48 g
FI
7.82 mm
GI
25.50 mm
FE
32.82 mm
GE
25.50 mm
FS
21.50 mm
GS
36.82 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen