FY50D-05-50-PD-P10-B1-C
FREEGES
FY
FY50D
Powered by
CAD모델 선택
{freeges/fy/fy50d/fy50d-100w_asmtab.prj},{NB=FY50D-05-50-PD-P10-B1-C},{MODEL=FY50D},{BL=05},{STROKE=50},{MP=PD},{MB=P},{MOTORPOWER=10},{BRAKE=},{IP=B1},{ACCURACY=C},{PPATH=assemblies/fy50d_asmtpl.prj},{ML=30},{REPEATABILITY=±0.01},{MS=500},{TYPE=DZ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FREEGES
Description
FY50D - Ball screw drive
Bill of material
FY50D-05-50-PD-P10-B1-C
MODEL
FY50D
BL
05:5mm
10:10mm
05:5mm
10:10mm
mm
STROKE
mm
값 입력 STROKE
mm
cm
inch
ft
확인
MP
PD:Motor exposed
PM:Motor fold down
PW:Motor fold up
PD:Motor exposed
PM:Motor fold down
PW:Motor fold up
MB
P:Panasonic
T:Delta
M:Mitsubishi
Y:yaskawa
P:Panasonic
T:Delta
M:Mitsubishi
Y:yaskawa
MOTORPOWER
100W
100W
BRAKE
Without brake
B:With brake
Without brake
B:With brake
IP
B1:One external sensor
B2:Two external sensor
B3:Three external sensors
C0:No sensor
B1:One external sensor
B2:Two external sensor
B3:Three external sensors
C0:No sensor
ACCURACY
C:Ordinary grade
P:Precision grade
C:Ordinary grade
P:Precision grade
L
294.0
L1
249.0
KG
3.08
ML
Maximum load
30
KG
REPEATABILITY
Repeatability
±0.01
mm
MS
行程超过200时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降。
500
mm/s
TYPE
DZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청