FYAF-80-M8-26-G0-X
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FYAF-G0-X - Leveling Adjuster - for use with Anchor Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fyaf_g0_x/fyaf_g0_x_asmtab.prj},{NB=FYAF-80-M8-26-G0-X},{CN=FYAF-80-M8-26-G0-X},{D=80},{M=M8},{PITCH=1.25},{LF=8},{H=26},{H1=3},{H2=1.3},{C=70},{K1=27},{K2=26},{R=10.5},{SW1=14},{E=50},{VER=6},{PPATH=../fyam_e0_s/parts/fyam_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAF-G0-X - Leveling Adjuster - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAF-80-M8-26-G0-X
CN
Catalog number
FYAF-80-M8-26-G0-X
FYAF-80-M8-26-G0-X
D
Diameter D
80
mm
M
Thread
M8
M8
PITCH
Pitch
1.25
1.25
mm
LF
Length of Thread min.
8
8
mm
H
Height H
26
26
mm
H1
Height H1
3
mm
H2
Height H2
1.3
mm
C
Dimension C
70
mm
K1
Dimension K1
27
mm
K2
Dimension K2
26
mm
R
Dimension R
10.5
mm
SW1
Width across flats
14
14
mm
E
Dimension E
50
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
KA 006 - Junction box KA006
WISKA
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청