Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAF-G3-X - Leveling Adjuster - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAF-80-M8-26-G3-X
CN
Catalog number
D
Diameter D
80 mm
M
Thread
PITCH
Pitch
mm
LF
Length of Thread min.
mm
H
Height H
mm
H1
Height H1
3 mm
H2
Height H2
1.3 mm
SH
Height h
3 mm
C
Dimension C
70 mm
K1
Dimension K1
27 mm
K2
Dimension K2
26 mm
R
Dimension R
10.5 mm
SW1
Width across flats
mm
E
Dimension E
50 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen