FYAFS-80-M8-26-E0-X
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FYAFS-E0-X - Leveling Adjuster - for use with Anchor Bolt
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fyafs_e0_x/fyafs_e0_x_asmtab.prj},{NB=FYAFS-80-M8-26-E0-X},{CN=FYAFS-80-M8-26-E0-X},{D=80},{M=M8},{PITCH=1.25},{LF=8},{H=26},{H1=3},{H2=1.3},{C=70},{K1=27},{K2=26},{R=13},{SW1=14},{VER=17},{PPATH=../fyams_e0_s/parts/fyams_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FYAFS-E0-X - Leveling Adjuster - for use with Anchor Bolt
明细表
FYAFS-80-M8-26-E0-X
CN
Catalog number
FYAFS-80-M8-26-E0-X
FYAFS-80-M8-26-E0-X
D
Diameter D
80
mm
M
螺纹直径
M8
M8
PITCH
Pitch
1.25
1.25
mm
LF
Length of Thread min.
8
8
mm
H
Height H
26
26
mm
H1
Height H1
3
mm
H2
Height H2
1.3
mm
C
Dimension C
70
mm
K1
Dimension K1
27
mm
K2
Dimension K2
26
mm
R
Dimension R
13
mm
SW1
Width across flats
14
14
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求