Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FYAFS-E3-X - Leveling Adjuster - for use with Anchor Bolt
明细表
FYAFS-80-M8-26-E3-X
CN
Catalog number
D
Diameter D
80 mm
M
Thread
PITCH
Pitch
mm
LF
Length of Thread min.
mm
H
Length of Thread min.
mm
H1
Length of Thread min.
3 mm
H2
Length of Thread min.
1.3 mm
SH
Length of Thread min.
3 mm
C
Length of Thread min.
70 mm
K1
Length of Thread min.
27 mm
K2
Length of Thread min.
26 mm
R
Length of Thread min.
13 mm
SW1
Length of Thread min.
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型