Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 28
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FYAM-E0-U - Leveling Adjuster with Socket Head - for use with Anchor Bolt
明细表
FYAM-80-M16-75-E0-U
CN
Catalog number
D
Diameter D
80 mm
M
螺纹直径
PITCH
Pitch
mm
H
Height H
mm
H1
Height H1
3 mm
H2
Height H2
1.3 mm
SW1
Width across flats
mm
SW2
Width across flats
mm
L1
Length L1
mm
C
Dimension C
70 mm
K1
Dimension K1
27 mm
K2
Dimension K2
26 mm
R
Dimension R
13 mm
B
Dimension B
mm
LM
Length of thread
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型