Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 22
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FYAMS-E3-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt
明细表
FYAMS-80-M8-40-E3-S
CN
Catalog number
SH
Height h
3 mm
D
Diameter D
80 mm
M
螺纹直径
PITCH
Pitch
mm
H
Height H
12 mm
H1
Height H1
3 mm
H2
Height H2
1.3 mm
SW1
Width across flats
17 mm
SW2
Width across flats
mm
L1
Length L1
mm
C
Dimension C
70 mm
K1
Dimension K1
27 mm
K2
Dimension K2
26 mm
R
Dimension R
13 mm
LM
Length of thread
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型