Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
FYAMS-E3-W - レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき
部品表
FYAMS-80-M16-110-E3-W
CN
品番
D
直径 D
80 mm
D1
直径 D1
24 mm
M
ねじの呼び
M16
PITCH
ピッチ
2 mm
L
寸法 L
mm
H1
高さ H1
3 mm
H2
高さ H2
1.3 mm
SH
寸法 h
3 mm
SW1
二面幅
12 mm
SW3
二面幅
20 mm
L2
寸法 L2
45 mm
L3
寸法 L3
45 mm
L4
寸法 L4
29 mm
C
寸法 C
70 mm
K1
寸法 K1
27 mm
K2
寸法 K2
26 mm
R
寸法 R
13 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)