Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FYAMS-E3-W - Leveling Adjuster with Stud Cover - for use with Anchor Bolt
明细表
FYAMS-80-M16-110-E3-W
CN
Catalog number
D
Diameter D
80 mm
D1
Diameter D1
24 mm
M
螺纹直径
M16
PITCH
Pitch
2 mm
L
Dimension L
mm
H1
Height H1
3 mm
H2
Height H2
1.3 mm
SH
Height h
3 mm
SW1
Width across flats
12 mm
SW3
Width across flats
20 mm
L2
Dimension L2
45 mm
L3
Dimension L3
45 mm
L4
Dimension L4
29 mm
C
Dimension C
70 mm
K1
Dimension K1
27 mm
K2
Dimension K2
26 mm
R
Dimension R
13 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型