Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAMS-E3-W - Leveling Adjuster with Stud Cover - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAMS-80-M16-110-E3-W
CN
Catalog number
D
Diameter D
80 mm
D1
Diameter D1
24 mm
M
Thread
M16
PITCH
Pitch
2 mm
L
Dimension L
mm
H1
Height H1
3 mm
H2
Height H2
1.3 mm
SH
Height h
3 mm
SW1
Width across flats
12 mm
SW3
Width across flats
20 mm
L2
Dimension L2
45 mm
L3
Dimension L3
45 mm
L4
Dimension L4
29 mm
C
Dimension C
70 mm
K1
Dimension K1
27 mm
K2
Dimension K2
26 mm
R
Dimension R
13 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей