FYAMS-80-M16-75-G0-V
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FYAMS-G0-V - Leveling Adjuster with Hexagon Head - for use with Anchor Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fyams_g0_v/fyams_g0_v_asmtab.prj},{NB=FYAMS-80-M16-75-G0-V},{CN=FYAMS-80-M16-75-G0-V},{D=80},{M=M16},{PITCH=2},{LM=75},{H=15},{H1=3},{H2=1.3},{SW1=12},{SW2=24},{SW3=10},{L1=14.8},{C=70},{K1=27},{K2=26},{R=10.5},{E=50},{PPATH=../fyams_e0_s/parts/fyams_asmtpl.prj},{VER=14a}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAMS-G0-V - Leveling Adjuster with Hexagon Head - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAMS-80-M16-75-G0-V
CN
Catalog number
FYAMS-80-M16-75-G0-V
FYAMS-80-M16-75-G0-V
D
Diameter D
80
mm
M
Thread
M16
PITCH
Pitch
2
mm
LM
Length of thread
75
75
mm
H
Height H
15
mm
H1
Height H1
3
mm
H2
Height H2
1.3
mm
SW1
Width across flats
12
mm
SW2
Width across flats
24
mm
SW3
Width across flats
10
mm
L1
Length L1
14.8
mm
C
Dimension C
70
mm
K1
Dimension K1
27
mm
K2
Dimension K2
26
mm
R
Dimension R
10.5
mm
E
Dimension E
50
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청