Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FYAMS-G0-W - Leveling Adjuster with Stud Cover - for use with Anchor Bolt
明细表
FYAMS-80-M16-110-G0-W
CN
Catalog number
D
Diameter D
80 mm
D1
Diameter D1
24 mm
M
螺纹直径
M16
PITCH
Pitch
2 mm
L
Dimension L
mm
H1
Height H1
3 mm
H2
Height H2
1.3 mm
SW1
Width across flats
12 mm
SW3
Width across flats
20 mm
L2
Dimension L2
45 mm
L3
Dimension L3
45 mm
L4
Dimension L4
29 mm
C
Dimension C
70 mm
K1
Dimension K1
27 mm
K2
Dimension K2
26 mm
R
Dimension R
10.5 mm
E
Dimension E
50 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型