Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAMS-G0-W - Leveling Adjuster with Stud Cover - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAMS-80-M16-110-G0-W
CN
Catalog number
D
Diameter D
80 mm
D1
Diameter D1
24 mm
M
Thread
M16
PITCH
Pitch
2 mm
L
Dimension L
mm
H1
Height H1
3 mm
H2
Height H2
1.3 mm
SW1
Width across flats
12 mm
SW3
Width across flats
20 mm
L2
Dimension L2
45 mm
L3
Dimension L3
45 mm
L4
Dimension L4
29 mm
C
Dimension C
70 mm
K1
Dimension K1
27 mm
K2
Dimension K2
26 mm
R
Dimension R
10.5 mm
E
Dimension E
50 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen