FYAMS-80-M16-110-G0-W
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FYAMS-G0-W - Leveling Adjuster with Stud Cover - for use with Anchor Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fyams_g0_w/fyams_g0_w_asmtab.prj},{NB=FYAMS-80-M16-110-G0-W},{CN=FYAMS-80-M16-110-G0-W},{D=80},{D1=24},{M=M16},{PITCH=2},{L=110},{H1=3},{H2=1.3},{SW1=12},{SW3=20},{L2=45},{L3=45},{L4=29},{C=70},{K1=27},{K2=26},{R=10.5},{E=50},{PPATH=../fyams_e0_s/parts/fyams_asmtpl.prj},{VER=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAMS-G0-W - Leveling Adjuster with Stud Cover - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAMS-80-M16-110-G0-W
CN
Catalog number
FYAMS-80-M16-110-G0-W
FYAMS-80-M16-110-G0-W
D
Diameter D
80
mm
D1
Diameter D1
24
mm
M
Thread
M16
PITCH
Pitch
2
mm
L
Dimension L
110
110
mm
H1
Height H1
3
mm
H2
Height H2
1.3
mm
SW1
Width across flats
12
mm
SW3
Width across flats
20
mm
L2
Dimension L2
45
mm
L3
Dimension L3
45
mm
L4
Dimension L4
29
mm
C
Dimension C
70
mm
K1
Dimension K1
27
mm
K2
Dimension K2
26
mm
R
Dimension R
10.5
mm
E
Dimension E
50
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청