Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 28
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAMS-G3-T - Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAMS-80-M16-75-G3-T
CN
Catalog number
SH
Height h
3 mm
D
Diameter D
80 mm
M
Thread
PITCH
Pitch
mm
H
Height H
mm
H1
Height H1
3 mm
H2
Height H2
1.3 mm
SW1
Width across flats
mm
SW2
Width across flats
mm
L1
Length L1
mm
C
Dimension C
70 mm
K1
Dimension K1
27 mm
K2
Dimension K2
26 mm
R
Dimension R
10.5 mm
E
Dimension E
50 mm
LM
Length of thread
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés