Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
FZW01 - XCT
明细表
FZW01-2-L500
CODE
代码
LX1
类型
精铣型
CZ1
材质
S45C
YD
齿面硬度
HRC50~55
BMCL1
表面处理
/
YXJ
右旋角
19°31'42''
JD
精度等级
JIS B 1702-1 9级
MS
模数
L
mm
L1
8.5 mm
CS
齿数
75
W
24 mm
H
24 mm
HH
h
22 mm
A
62.5 mm
B
125 mm
N
孔数
4
H1
h1
8 mm
D
d
7 mm
D1
d1
11 mm
Z
7 mm
G
31.7 mm
E
436.6 mm
K
5.7 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型