카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
FZW01-2-L500
VIPDO
fagongchangzidonghua
chilunchitiao
fzw01
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/chilunchitiao/fzw01/fzw01.prj},{NB=FZW01-2-L500},{CODE=FZW01},{CZ1=S45C},{YD=HRC50~55},{YXJ=19°31'42''},{MS=2.0},{L=500},{A=62.5},{B=125}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
FZW01 - XCT
Bill of material
FZW01-2-L500
CODE
FZW01
FZW02
FZW01
FZW02
LX1
AA
CZ1
S45C
YD
HRC50~55
BMCL1
/
YXJ
19°31'42''
JD
9
MS
2.0
3.0
2.0
3.0
L
500
1000
500
1000
mm
L1
8.5
mm
CS
75
W
24
mm
H
24
mm
HH
h
22
mm
A
62.5
mm
B
125
mm
N
4
H1
h1
8
mm
D
d
7
mm
D1
d1
11
mm
Z
7
mm
G
31.7
mm
E
436.6
mm
K
5.7
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청