Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 14
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
G2/P - Galletto di fissaggio
Bill of material
7387080
CODE
code
MOD
Modello
A
30 mm
B
13 mm
C
19 mm
D
L
mm
F
5 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, finitura opaca. Perno in acciaio zincato filettato.
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD