Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
G210 Parallel and Right Angle Shaft - MagnaGear
Bill of material
G210HRSL3-12.5
PN
Part No.
G210HRSL3-12.5
RD
Reducer Designation
Magnagear
US
Unit Selection
SIZE
Case Size
210
RC
Reducer Configuration
Horizontal
SC
Shaft Configuration
SHS
Solid/Hollow Shaft
LRHOS
Left/Right Hand Output Shaft
GS
Gearing Stages
RATIO
Ratio
FT
Fan Type
WT
Weight
2253 lbs.
BORE
Bore Dia.
Zoll
A
N/A Zoll
B
N/A Zoll
C
2.320 Zoll
D
2.1662 Zoll
E
0.550 Zoll
AM
A
N/A mm
BM
B
N/A mm
CM
C
58.928 mm
DM
D
55.022 mm
EM
E
13.970 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen