Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
G210 Parallel and Right Angle Shaft - MagnaGear
Bill of material
G210HRSL3-12.5
PN
Part No.
G210HRSL3-12.5
RD
Reducer Designation
Magnagear
US
Unit Selection
SIZE
Case Size
210
RC
Reducer Configuration
Horizontal
SC
Shaft Configuration
SHS
Solid/Hollow Shaft
LRHOS
Left/Right Hand Output Shaft
GS
Gearing Stages
RATIO
Ratio
FT
Fan Type
WT
Weight
2253 lbs.
BORE
Bore Dia.
Pollici
A
N/A Pollici
B
N/A Pollici
C
2.320 Pollici
D
2.1662 Pollici
E
0.550 Pollici
AM
A
N/A mm
BM
B
N/A mm
CM
C
58.928 mm
DM
D
55.022 mm
EM
E
13.970 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD