Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
G285 Parallel and Right Angle Shaft - MagnaGear
Bill of material
G285HRSL3-12.5
PN
Part No.
G285HRSL3-12.5
RD
Reducer Designation
Magnagear
US
Unit Selection
SIZE
Case Size
285
RC
Reducer Configuration
Horizontal
SC
Shaft Configuration
SHS
Solid/Hollow Shaft
LRHOS
Left/Right Hand Output Shaft
GS
Gearing Stages
RATIO
Ratio
FT
Fan Type
WT
Weight
2356 lbs.
BORE
Bore Dia.
Pouce
A
N/A Pouce
B
N/A Pouce
C
2.520 Pouce
D
2.363 Pouce
E
0.709 Pouce
AM
A
N/A mm
BM
B
N/A mm
CM
C
64.008 mm
DM
D
60.020 mm
EM
E
18.009 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés