G285HRSL3-12.5
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
magnagear
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/magnagear/g285_asmtab.prj},{NB=G285HRSL3-12.5-N/A},{RD=Magnagear},{US=I},{SIZE=285},{RC=Horizontal},{SC=R},{SHS=S},{LRHOS=L},{GS=3},{RATIO=12.5},{FT=},{BORE=N/A},{PPATH=parts/g285_parts/g285_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
G285 Parallel and Right Angle Shaft - MagnaGear
Bill of material
G285HRSL3-12.5
PN
Part No.
G285HRSL3-12.5
RD
Reducer Designation
Magnagear
US
Unit Selection
Imperial
Metric
Imperial
Metric
SIZE
Case Size
285
RC
Reducer Configuration
Horizontal
SC
Shaft Configuration
Right Angle
Parallel
Right Angle
Parallel
SHS
Solid/Hollow Shaft
Solid
Hollow
Solid
Hollow
LRHOS
Left/Right Hand Output Shaft
Left Hand Output
Right Hand Output
Left Hand Output
Right Hand Output
GS
Gearing Stages
3 Stage
3 Stage
RATIO
Ratio
12.5
14.0
16.0
18.0
20.0
22.4
25.0
28.0
31.5
35.5
40.0
45.0
50.0
56.0
63.0
12.5
14.0
16.0
18.0
20.0
22.4
25.0
28.0
31.5
35.5
40.0
45.0
50.0
56.0
63.0
FT
Fan Type
No Fan
Shaft Fan
Electric Fan
No Fan
Shaft Fan
Electric Fan
WT
Weight
2356
lbs.
BORE
Bore Dia.
N/A
N/A
인치
A
N/A
인치
B
N/A
인치
C
2.520
인치
D
2.363
인치
E
0.709
인치
AM
A
N/A
mm
BM
B
N/A
mm
CM
C
64.008
mm
DM
D
60.020
mm
EM
E
18.009
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청