您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GAAHDQ500
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
47-拉手
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2196-3.prj},{NB=GAAHDQ500},{CODE=GAAHDQ},{TYPE=Round tube type - right angle type},{MAT=SUS201},{MAT2=SUS201},{SUR=Mirror polishing},{SUR2=Mirror polishing},{L=500},{L1=650},{H=85.0},{D=31.8},{D1=25},{D2=20.4},{WEI=0.35},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1522028175568.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
GAAHDQ - 直角型-圆管型
明细表
GAAHDQ500
CODE
代码
GAAHDQ
TYPE
类型
圆管型-直角型
MAT
支架材质
SUS201
MAT2
圆管材料
SUS201
SUR
支架的表面处理或颜色
镜面抛光
SUR2
圆管的表面处理或颜色
镜面抛光
L
500
500
mm
L1
650
650
mm
H
85.0
85.0
mm
D
31.8
mm
D1
d1
25
mm
D2
d2
20.4
mm
WEI
参考重量
0.35
0.35
kg
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1522028175568.html
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Handle Melita - Handle Melita
Hettich
30.05.2024
XAH51_56 - 管形拉手 圆管型 直角型 内装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求