suomi
English
품질보증 정보
카탈로그: Pimatic
생성됨: 10.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pimatic
GAFC30008SG Thread
Pimatic
Pneumatics
Air Treatment
Powered by
CAD모델 선택
{pimatic/2_pneumatics/air_treatment/gafc_series_asmtab.prj},{NB=GAFC30008SG Thread},{SERIES=300},{BM=},{PS=08},{DT=},{ST=S},{GT=},{FC=},{TT=G Thread},{NR=},{A=128.5},{B=83.0},{BA=41.5},{C=247.0},{K=6.5},{KA=70.0},{KB=9.0},{PA=158.0},{Q=G1/4},{ACCE=J},{ACF=33.000},{PPATH=assemblies/gafc_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Pimatic
Description
GAFC - Combination
Bill of material
GAFC30008SG Thread
ORDER
GAFC30008SG Thread
GAFC30008SG Thread
mm
SERIES
300
300
mm
BM
bowl material
pc bowl
Material bowl
nylon bowl
pc bowl
Material bowl
nylon bowl
mm
PS
port size
1/4"
3/8"
1/2"
1/4"
3/8"
1/2"
mm
DT
drain type
Semi_auto drain+manual
Automatic drain
Semi_auto drain+manual
Automatic drain
mm
ST
style type
standard type
lower pressure type
standard type
lower pressure type
mm
GT
gauge
with pressure gauge
No pressure gauge
with pressure gauge
No pressure gauge
mm
FC
filtering class
40um
5um
40um
5um
mm
TT
Thread type
G Thread
mm
NR
WIthout no-return valve
With no-return valve
WIthout no-return valve
With no-return valve
mm
A
128.5
128.5
mm
B
83.0
83.0
mm
BA
41.5
41.5
mm
C
247.0
247.0
mm
K
6.5
6.5
mm
KA
70.0
70.0
mm
KB
9.0
9.0
mm
P
1/4"
1/4"
mm
PA
158.0
158.0
mm
Q
G1/4
G1/4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청