Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GAFEQZ - GAFEQZ-
Bill of material
GAFEQZ38
CODE
GAFEQZ
TYPE
JJXPX/YKX
MAT
SPCC
SUR
DX
SPEC
38
A
32 mm
B
38 mm
A1
20 mm
B1
26 mm
T
1.5 mm
H
6.4 mm
DD
d
4.2 mm
DD1
d1
3.4 mm
WEI
CKZL
0.02 Kg/pcs
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1647812284080.html
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés