Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GAHS - Small knob - handle for plate
Bill of material
GAHS90
CODE
GAHS
MAT
Material
Polycarbonate (black)
SUR
Surface
-
L
90 mm
L1
110 mm
H
32 mm
HH
h
24 mm
A
13 mm
WEI
weight
17 g
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603221188.html
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD