Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
GARDENIA - LED Lampe Wandmontage
Stückliste
V507040SA
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
V507040SA
MAT2
Ausführung Rahmen
WT
Watt
2.4 W
LUM
Lumen
345
BRANDESC
Markenbeschreibung
Inda
SDESCR1
kurze Beschreibung 1
INDA Lam.parete V507040SA
SDESCR2
kurze Beschreibung 2
GARDENIA L12.5xH20,5xP7.2 SA
ARTDESC
Artikelbschreibung
Brand: INDA Serie: GARDENIA Lampada con attacco a parete Prod. No.: V507040SA L7,2xH20,5xP12,5 SA
INTERCODE
internationaler Code
EAN-13:8021586763211
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard
STAT
Status
Current
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
WIDTH
Breite
12.5 cm
HEIGHT
Höhe
20.500 cm
DEPTH
Tiefe
7.200 cm
WEIGHT
Gewicht
0.2 kg
SER
Serie
Gardenia
LINE
Line
Lampen
MOD
Modell
V507040SA
INTRACODE
Intrastat code
70099200
COL
Kollektion
Universali
GROUPROD
Produktgruppe
V50
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen