Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Gas-Brennwert-Stand - Gas 220 Ace
Stückliste
Gas-Brennwert-Stand - Gas 220 Ace 7663192_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Gas-Brennwert-Standkessel
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
LB
Leistungsbereich
kW
BHT
Abmessungen B x H x T
800 x 1662 x 657 mm
AA
Abgasanschluss
mm
VS
Verbrennungsluftzuführung
mm
HV
Heizungsvorlauf
HR
Heizungsrücklauf
mm
ZR
Zweiter Rücklaufanschluss (Zubehör)
LG
Leergewicht
kg
AZ
Abgas-/Zuluftanschluss – Ø
mm
NWL1
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C min.-max.
kW
NWL2
Nennwärmeleistung bei 50/30 °C min.-max.
kW
MB
Modulationsverhältnis bis
1:5 %
NWL
Nennwärmebelastung min.-max.
kW
GV
Gasdurchsatz bei Volllast, Erdgas E (LL)
m3/h
KWG1
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 100% Last - 80/60 °C
%
KWG2
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 100% Last - 50/30 °C
%
KWG3
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 30% Last - 50/30 °C
%
NGR
Nutzbarer Gebläse-Restförderdruck
Pa
MAT
Max. Abgastemperatur
°C
AM
Abgasmassenstrom min./max.
kg/h
CO2GA
CO2-Gehalt der Abgase
9.0 %
NOXE
NOX Emission
mg/kWh
WI
Wasserinhalt
Liter
WW
Wasserseitiger Widerstand bei ΔT 20 K
mbar
MEL
Max. elektrische Leistungsaufnahme
W
BSV
Bereitschaftsverluste bei ΔT 50 K (qB70)
%
GP
Geräuschpegel in 1 m Abstand vom Kessel
dB (A)
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R10
ARGEPRGR
Produktgruppen
R10/020
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ARGEWEIG
Leergewicht
kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models