Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 24
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Gas-Brennwert-Stand - Gas 320 Ace
Stückliste
Gas-Brennwert-Stand - Gas 320 Ace 7769108_300
CNSORDERNO
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Gas-Brennwert-Standkessel
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
BHT
Abmessungen B x H x T
mm
HV
Heizkreis Vorlauf
Flansch NW 80
HR
Heizkreis Rücklauf
Flansch NW 80
GAS
Gasanschluss (Innengewinde)
G 2"
ABGA
Abgasanschluss Ø
250 mm
LUF
Luftzuführung Ø
250 mm
KONW
Kondensatwasserablauf Ø (innen)
32 mm
ZWR
Zweiter Rücklauf (Zubehör)
Flansch NW 65
AUSF
Ausführung
LB
Leistungsbereich (50/30)
kW
LGEW
Leergewicht
kg
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R10
ARGEPRGR
Produktgruppen
R10/040
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ARGEWEIG
Leergewicht
kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    remeha
    Gas-Brennwert-Stand - Gas 610 Eco Pro
    remeha
    Kraft Wärme Kopplung - ELW 20-43
    remeha
    Warmwassersysteme - HFS 600 - 750 W
    remeha
    Gas-Brennwert-Stand - Gas 220 Ace
    remeha
    Warmwassersysteme - P 750-3 - 1000-3
    remeha
    Zubehör - Hocheffizienzpumpe Wilo Stratos Para 30
    remeha
    Gas 210 Eco Pro - Gas-Brennwert-Stand
    remeha
    Zubehör - Partikelabscheider SPIRO-Trap S, DN 32
    remeha
    Zubehör - Gaszähler ELW 20-43
    remeha
    Zubehör - Durchflussregelventil TACONOVA Setter BypassSD AV 23 - DN 32
    remeha
    Gas-Brennwert-Stand - Gas 310 Eco Pro
    remeha
    Zubehör - Bogenset für Hydraulikset Gas 310 Eco Pro
    remeha
    Zubehör - Sicherheitsarmaturenbalken
    remeha
    Gas-Brennwert-Stand - Gas 620 Ace
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models