Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
GB/30 - Galletto di fissaggio
Bill of material
7318010
CODE
code
MOD
Modello
A
30 mm
B
13 mm
C
11 mm
E
9 mm
F
4 mm
D
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero. Bussola ottone foro cieco filettato.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    GAMM
    GP - Galletto di fissaggio
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей