국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
UEPFL203 GB/T7810-1995
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-uepfl.prj},{NB=UEPFL203 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UEPFL203},{D=17.000},{B=24},{B1=28.600},{SUB=7.0},{SUE=6.5},{HH=82.000},{L=60.000},{J=63.500},{AA=15.000},{A1=4.500},{DD=40.000},{S=6.500},{S1=22.100},{C=13.000},{CA=3.400},{CB=2.000},{ED=17.000},{ED1=28.600},{ED2=21.600},{EB2=13.500},{EH=0.800},{EA1=4.000},{ER4=0.800},{ER3=0.400},{EG=5.000},{EM=6.000},{P=0.750},{D3=21.600},{H=0.800},{A=4.200},{R1=0.800},{R2=0.500},{DA=40.000},{H1=29.000},{H2=49.000},{N=7.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T7810-1995-uepfl - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensions
Bill of material
UEPFL203 GB/T7810-1995
IDNR
Ident number
SE
2
mm
T
UEPFL203
UEPFL203
mm
D
17.000
17.000
mm
B
24
24
mm
B1
28.600
28.600
mm
SUB
7.0
7.0
mm
SUE
6.5
6.5
mm
HH
82.000
82.000
mm
L
60.000
60.000
mm
J
63.500
63.500
mm
AA
15.000
15.000
mm
A1
4.500
4.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청