Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GBG01_16 - Thick wall flange type guide shaft support/With positioning hole pattern/Installation hole through hole
Bill of material
GBG06-D12
CODE
code
TYPE
type
With positioning hole pattern
TYPE1
type
Installation hole through hole
TYPE2
type
MAT
national standard
MAT1
Quite
SUR
surface preparation
D
DH7
DTOL
D
+0.018/0
L
24 mm
D1
21.8 mm
H
40 mm
T
6 mm
V
15 mm
M
M4
PCD
P.C.D
32 mm
W
25 mm
P
28 mm
F
16 mm
Q
QH7
4 mm
QTOL
QH7
+0.012/0
DD1
d1
4.5 mm
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)