Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
GBJ01_26 - 法兰型导向轴支座标准型·安装孔通孔
明细表
GBJ13-D8
CODE
代码
TYPOOL
类型
标准型
TYPOOL1
类型
安装孔通孔
TYPE
类型
MAT1
国标材质
MAT2
相当材质
SUR
表面处理
D
DTOL
D公差
+0.015/0
L
18 mm
D1
24.8 mm
H
39 mm
T
4.8 mm
B
10 mm
PCD
32 mm
K
30 mm
W
27 mm
P
25 mm
F
20 mm
DD
3.5 mm
S
1.5 mm
S1
1.5 mm
V
V(S1深度)
16.5
V1
V公差
+1/-1
X
7.5 mm
Y
3.5 mm
DD1
7.5 mm
DD2
4.6 mm
M
4 mm
ATTA
附件
M4x10
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型