Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GBL01_29 - Open flange type guide shaft support, extended type, mounting hole through hole
Bill of material
GBL13-D12
CODE
code
TYPOOL
type
Extended type
TYPOOL1
type
Mounting hole through hole
TYPE
type
MAT1
National standard material
MAT2
Equivalent material
SUR
Surface treatment
D
mm
DTOL
D tolerance
+0.018/0
L
33.0 mm
D1
31.8 mm
H
52 mm
T
5.8 mm
B
20 mm
PCD
42 mm
K
40 mm
W
34 mm
P
35 mm
F
25 mm
DD
4.5 mm
S
1.5 mm
S1
1.5 mm
X
11 mm
Y
4 mm
MPOOL
M5
ATTA
annex
M5x12
LINK
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen