Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GBN__2GT - High Torque Timing Belts 2GT
Stückliste
GBN662GT-40
PN
Part Number
BNO
Riemen-Nr.
662GT
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Anz. Zähne
PITCH
Abstand
2 mm
R1
0.15 mm
R2
1 mm
R3
0.555 mm
BB
B
0.4 mm
H
1.38 mm
HH
H
0.75 mm
II
i
0.63 mm
PLD
0.254 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen