Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GBN__2GT - High Torque Timing Belts 2GT
Nomenclature
GBN662GT-40
PN
Part Number
BNO
N° de courroie
662GT
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Nbre de dents
PITCH
Pas
2 mm
R1
0.15 mm
R2
1 mm
R3
0.555 mm
BB
B
0.4 mm
H
1.38 mm
HH
H
0.75 mm
II
i
0.63 mm
PLD
0.254 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
NOTE
Remarque
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés