Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GBN__2GT - High Torque Timing Belts 2GT
Lista materiale
GBN662GT-40
PN
Part Number
BNO
N. cinghia
662GT
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
N. di denti
PITCH
Passo
2 mm
R1
0.15 mm
R2
1 mm
R3
0.555 mm
BB
B
0.4 mm
H
1.38 mm
HH
H
0.75 mm
II
i
0.63 mm
PLD
0.254 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
NOTE
Nota
-
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD