Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GBN__3GT - ハイトルクタイミングベルト 3GT
部品表
GBN1023GT-60
PN
型番
BNO
ベルトNo.
1023GT
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
PITCH
ピッチ
3 mm
R1
0.25 mm
R2
1.52 mm
R3
0.85 mm
BB
b
0.61 mm
H
2.4 mm
HH
h
1.14 mm
II
i
1.26 mm
PLD
0.381 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)