Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GBN__3GT - High Torque Timing Belts 3GT
Nomenclature
GBN1023GT-60
PN
Part Number
BNO
N° de courroie
1023GT
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Nbre de dents
PITCH
Pas
3 mm
R1
0.25 mm
R2
1.52 mm
R3
0.85 mm
BB
B
0.61 mm
H
2.4 mm
HH
H
1.14 mm
II
i
1.26 mm
PLD
0.381 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
NOTE
Remarque
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés