Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GBN__EV5GT - スーパーハイトルクタイミングベルト EV5GT
部品表
GBN185EV5GT-90
PN
型番
BNO
ベルトNo.
185EV5GT
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
PITCH
ピッチ
5 mm
R1
0.51 mm
R2
2.54 mm
R3
1.37 mm
BB
b
1.03 mm
H
3.8 mm
HH
h
1.93 mm
II
i
1.87 mm
PLD
0.5715 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)