Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GBN__EV5GT - Super High Torque Timing Belts EV5GT
Nomenclature
GBN185EV5GT-90
PN
Part Number
BNO
N° de courroie
185EV5GT
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Nbre de dents
PITCH
Pas
5 mm
R1
0.51 mm
R2
2.54 mm
R3
1.37 mm
BB
B
1.03 mm
H
3.8 mm
HH
H
1.93 mm
II
i
1.87 mm
PLD
0.5715 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
NOTE
Remarque
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés