Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GBN__EV5GT - Super High Torque Timing Belts EV5GT
Lista materiale
GBN185EV5GT-90
PN
Part Number
BNO
N. cinghia
185EV5GT
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
N. di denti
PITCH
Passo
5 mm
R1
0.51 mm
R2
2.54 mm
R3
1.37 mm
BB
B
1.03 mm
H
3.8 mm
HH
H
1.93 mm
II
i
1.87 mm
PLD
0.5715 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
NOTE
Nota
-
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD